Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode barrage |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | ML300-T-12m-IR/76b/95 | |
Récepteur | ML300-R-12m-IR/25/95/120 | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 12 m | |
Domaine de détection limite | 14 m | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée 880 nm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 4 m pour 12 m | |
Angle d'ouverture | env. 7 ° | |
Limite de la lumière ambiante | ||
Lumière constante | 10000 Lux | |
Lumière alternante | 5000 Lux | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si la sortie est activée LED verte : réserve de fonction suffisante |
|
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 20 % | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 15 mA récepteur : ≤ 10 mA |
|
Entrée | ||
Entrée test | émetteur : 1 entrée test, désactivée : < 4 V, activée : > 8 V ou ouverte |
|
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation clair/commutation foncé | |
Sortie signal | 2 sorties PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 0,1 A | |
Chute de tension | ≤ 2 V CC | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Tenue aux chocs et aux vibrations | EN 60947-5-7 30 g, 11 ms, tous axes | |
Résistance aux vibrations | EN 60947-5-7, 10 à 55 Hz/amplitude de 1,5 mm, tous axes | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PBT | |
Sortie optique | vitre en verre | |
Connecteur | métal | |
Masse | 35 g (émetteur et récepteur) | |
Dimensions | ||
Hauteur | 30 mm | |
Largeur | 30 mm | |
Profondeur | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série ML300 se caractérise par un boîtier miniature robuste et réunit tous les principes de fonctionnement standard. On peut citer en particulier les détecteurs à sortie analogique, qui renvoient une valeur proportionnelle à la distance. La prise/connecteur de câble à 45° assure un montage flexible. Une LED indique la présence d'un signal faible, en cas de saleté par exemple.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 546 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 848 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1876B | ALL | 307 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...