Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode barrage M12/MV12-F1/76b/82b/95/128

M12/MV12-F1/76b/82b/95/128
  • Série de détecteurs dans un boîtier standard courant
  • Commutateurs de l'apprentissage pour réglage de contrastes à étape
  • Rajustage automatique en cas d'encrassement en mode "détection des contrastes"
  • Stabilité élevée grâce au cadre du boîtier métallique
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  M12/MV12-F1/76b/82b/95/128

Description produit
Cellule en mode barrage robuste pour applications standard, boîtier compact, plage de détection de 25 m, lumière infrarouge, fréquence d'émission F1, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, sortie de signal faible, entrée de test, fiche M8
Composants du système
EmetteurM12-F1/76b/95
RécepteurMV12-F1/82b/95/128
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 16 m
Domaine de détection limite25 m
Emetteur de lumière2 LED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Taille de la ciblemin. 12 mm
Aide à l'alignementLED rouge dans le récepteur
Diamètre de la tache lumineuseenv. 420 mm pour une distance de 16 m
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd570 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation, la réserve de fonction, le mode d'apprentissage (TEACH IN) et le mode "détection des contrastes"
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes
détection de contrastes á étape15 % - bouteilles en verre transparent
25 % - films en matière plastique
40 % - verre coloré ou matières opaques
réglable par touche TEACH IN ou ligne externe
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videEmetteur : ≤ 35 mA
récepteur : ≤ 45 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, désactivée après environ 5 s si la réserve de fonction est insuffisante;
immédiatement désactivée en cas de 4 interruptions du faisceau
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,2 A
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M8, 4 broches, 90° position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse120 g (émetteur et récepteur)
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: M12/MV12-F1/76b/82b/95/128

Product Documentation: M12/MV12-F1/76b/82b/95/128

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF452 KB

Design / Simulation: M12/MV12-F1/76b/82b/95/128

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP200 KB

Agréments: M12/MV12-F1/76b/82b/95/128

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0916BALLPDF185 KB

Produits associés : M12/MV12-F1/76b/82b/95/128

Accessoires

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Equerre de fixation pour détecteurs de la série MLV12fa
Equerre de fixation pour détecteurs de la série MLV12fa
Fourche pour capteurs avec queue d'arondefa
Fourche pour capteurs avec queue d'arondefa
Fourche pour capteurs avec queue d'arondefa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...