Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de liaison Ethernet, connecteur droit M12 à codage X vers connecteur droit RJ45 à codage Ethernet, 8 broches, câble PUR vert, Cat6A, paires blindées et blindage global |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 8 | |
Codage | Codé X | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | RJ45 | |
Style | droit | |
Verrouillage | Verrouillage par encliquetage | |
nombre de pôles | 8 | |
numéro de fichier UL | E520112 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 50 V AC / 60 V C.C. | |
Courant d'emploi | max. 0,5 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
norme de bus de terrain | EIA/TIA 568 B | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-109 connecteur RJ45 : IEC 60603-7 |
|
Catégorie de composant | CAT6A (IEC 11801, EN 50173) | |
inflammabilité | CEI 60332-1-2 , UL 1581 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Câble, fixe | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Câble, flexible | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur 1 | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Installation avec outil | moletage droit , écrou hexagonal SW = 13 mm | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Blindage | blindage connecté à la connexion à vis | |
Degré de protection | IP67 | |
Connecteur 2 | ||
Protection contre le desserrage | disponible | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 750 | |
Blindage | blindage connecté à la connecteur | |
Degré de protection | IP20 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 6,2 mm | |
rayon de courbure | max. 50 mm mobile max. 25 mm fixe |
|
Couleur de la gaine | vert (similaire à RAL 6018) | |
Nombre de composants | 8 | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: blanc/orange Noyau 2: orange Noyau 3: blanc/verte Noyau 4: verte Noyau 5: blanc/marron Noyau 6: marron Noyau 7: blanc/bleu Noyau 8: bleu |
|
Construction du noyau | 7 x 0,404 mm ∅ paires torsadées , blindage à paires torsadées | |
Blindage | Tressage Cu, étamé blindage à paires torsadées : membrane en polyester doublée d'aluminium |
|
Longueur | 5 m | |
Code de câble | Li 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7) | |
Masse | 238,7 g | |
Matérial | ||
Connecteur 1 | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Ni/Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Connecteur 2 | ||
Poignée | PC | |
surface de contact | Ni/Au | |
inflammabilité | V-0 | |
Câble | ||
enveloppe | PUR | |
isolation de fil | PE | |
inflammabilité | FT1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E520112 | ALL | LINK | --- |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|