Solutions de détection pour l'automatisation des entrées

Pour garantir le fonctionnement et la sécurité des escaliers mécaniques, portes automatiques, portails ou ascenseurs, il est impératif d'utiliser des détecteurs puissants. Les détecteurs de la gamme Pepperl+Fuchs sont adaptés à un large éventail d'applications d'automatisation des entrées.

Avantages

Gamme complète

Les escaliers mécaniques, les portes automatiques, les portails et les ascenseurs font aujourd'hui partie intégrante de notre vie quotidienne. Grâce à une large gamme et à un vaste savoir-faire en matière d'applications, Pepperl+Fuchs vous propose la solution de détection idéale pour chacun de ces domaines d'application.

Solutions sur mesure

Des portes automatiques aux portails industriels en passant par les zones haute sécurité : grâce à des principes de fonctionnement variés et à des technologies innovantes, Pepperl+Fuchs vous aide à mettre en œuvre votre application individuelle de manière sûre, fiable et efficace.

Un leader expérimenté

Avec plus de 70 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs a couvert avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies, toutes conçues pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.

Sensorik4.0®

Votre succès est important pour nous : élaborez des processus sûrs et efficaces et mettez à niveau votre usine pour l'Industrie 4.0 grâce à la technologie de détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !

Portes et systèmes d'accès automatiques

Portes et systèmes d'accès automatiques

Les portes et systèmes d'accès automatiques s'ouvrent et se ferment lorsque les passants souhaitent emprunter une entrée ou une sortie. Pour garantir la protection des personnes à tout moment lors de l'ouverture et de la fermeture, les portes automatiques sont équipées d'une technologie de détection intelligente. Les portes automatiques présentent également des avantages d'un point de vue écologique, car elles permettent au propriétaire de réaliser des économies en matière de chauffage ou de climatisation.

Portails industriels

Portails

Les portails automatiques intérieurs et extérieurs, très efficaces, constituent un véritable atout pour l'optimisation des opérations complexes et des processus logistiques critiques. Les systèmes de détection Pepperl+Fuchs sont adaptés aux exigences de chaque domaine et offrent un haut niveau de sécurité et de commodité.

Ascenseurs

Ascenseurs

La surveillance sécurisée de l'accès à la cabine ainsi que le positionnement fiable et exact de cette dernière constituent les principales tâches de la technologie de détection utilisée sur les ascenseurs. Des composants de surveillance continue sont installés dès lors que les mouvements présentent un danger potentiel pour les personnes, par exemple lors de la fermeture des portes de l'ascenseur.

Sécurité périmétrique

Protection de périmètre

La sécurité périmétrique revêt de plus en plus d'importance, non seulement au niveau des infrastructures critiques telles que les prisons, les aéroports ou les centres de données, mais également dans les secteurs industriel et privé. La détection contrôlée et formelle des personnes et des objets au moyen d'une technologie de détection coordonnée est essentielle à la protection efficace des sites.

Transports publics

Transports publics

Les transports publics constituent un élément important de notre mobilité et de nos pratiques quotidiennes. Des millions de personnes utilisent chaque jour les transports en commun pour se déplacer d'un endroit à un autre. La protection des passagers lors de l'accès aux bus et aux trains et de la descente de ces derniers est une priorité absolue. Pour cette raison, les exigences en matière de sécurité et de fonctionnalité applicables aux technologies de détection dans les transports publics sont particulièrement strictes. Pour éviter les défaillances et les risques de blessures, Pepperl+Fuchs s'appuie sur une technologie de détection spécialement développée pour ce domaine d'application.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Do you have any questions on our sensor solutions for entrance automation?
We will be happy to help you! Simply send us a message or make an appointment with one of our experts to get more information on the products that you are interested in.