Flexibilité et performance maximales
Détecteur ultrasonique Série UCC*-50GK
Ce détecteur IoT de la série UCC*-50GK est désormais utilisé dans la ville de Heidelberg, en Allemagne, où un système de gestion des déchets intelligent et innovant a été mis en place. La solution fait également appel au logiciel SAP IoT et à un réseau étendu à basse portée (LoRaWAN).
Un article dans notre magazine numérique présente tous les aspects de ce projet.
Si vous souhaitez vous familiariser avec les détecteurs ultrasoniques UCC*-50GK, nous vous proposons une offre spéciale à durée limitée : les 200 premières personnes qui rempliront le formulaire de contact recevront gratuitement un coffret de démonstration ! Ce coffret contient un détecteur ultrasonique UCC*-50GK et des informations de configuration.
Remarque : Pour des raisons juridiques, les coffrets de démonstration gratuits ne peuvent être demandés que par des prospects commerciaux et non par des particuliers. En outre, pour des raisons d'organisation, les coffrets de démonstration ne peuvent être demandés que dans les pays qui sont directement desservis par le groupe Pepperl+Fuchs et non par des intermédiaires ou des distributeurs.
Contactez-nous maintenant !
Le détecteur ultrasonique UCC*-50GK est conçu pour mesurer des distances. Il mesure la distance jusqu'aux objets situés à proximité à l'aide d'impulsions ultrasoniques, puis communique les informations via l'une des trois sorties de détecteur : UART, PWM et LIN-Bus.
Nos brèves instructions vous expliquent rapidement comment intégrer le détecteur à votre application. Elles présentent des consignes de base.