Technologie améliorée.
Stabilité assurée.
Fiabilité testée.

VariKont avec
technologie de blindage actif

Conçu pour la flexibilité



En tant qu'inventeur du détecteur de proximité et pionnier de la technologie des détecteurs, Pepperl+Fuchs développe en permanence de nouveaux produits et de nouvelles technologies qui peuvent être intégrés en toute transparence à votre application unique. La technologie de blindage actif a été développée pour tirer le meilleur parti des tolérances mécaniques et atteindre des distances de commutation constamment élevées.

Désormais intégrée pour la première fois à la série VariKont, la technologie permet aux détecteurs d'identifier activement la cible et l'environnement d'installation, tout en maintenant des distances de commutation élevées, quelle que soit la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Atouts

Distances de commutation constamment élevées de 30 mm pour un montage encastré et de 50 mm pour un montage non encastré, quelle que soit la situation d'installation !
Planification flexible du système et conception simplifiée de l'équipement
Tête de détecteur réglable pour une installation rapide et facile
Contrôle pratique de l'état grâce à des LED d'angle haute visibilité
Les tests de qualité internes vont au-delà des exigences des applications de machines industrielles cibles

Une solution adaptée à chaque environnement

Les performances des détecteurs de proximité disponibles dans le commerce sont généralement limitées car leurs distances de commutation peuvent varier considérablement
en fonction de la situation d'installation et du matériel environnant. Les détecteurs inductifs VariKont, dotés de la technologie de blindage actif, utilisent cependant
une bobine primaire associée à une bobine secondaire pour atteindre des distances de commutation élevées allant jusqu'à 30 mm (encastré) et 50 mm (non encastré).

Avantages

icône de la plage de détection

Technologie fiable

Quelle que soit la situation d'installation, les détecteurs VariKont, dotés de la technologie de blindage actif, atteignent des distances de commutation élevées de 30 mm (encastré) et de 50 mm (non encastré). Les détecteurs à haute CEM sont insensibles aux influences externes et aux charges mécaniques et peuvent fonctionner à des températures allant de -25 °C à +70 °C.
icône de conception d'usine

Conception d'application flexible

Offrant une flexibilité d'installation optimale sans effet sur les distances de commutation, la technologie de blindage actif simplifie la conception de l'équipement et réduit les coûts.
icône de la case à cocher

Contrôle simplifié de l'état

Les LED d'angle haute visibilité permettent de vérifier l'état à tout moment et de n'importe quelle perspective.
icône d'installation facile

Installation rapide et remplacement facile de l'appareil

Les deux versions du détecteur sont dotées d'une tête de détecteur réglable et offrent une installation et un remplacement faciles. La tête du détecteur peut être tournée dans cinq directions pour un alignement optimal avec la cible.

Plus de flexibilité dans la conception d'application





Les outils de montage et les conditions d'installation influencent la distance de commutation des détecteurs inductifs, en particulier ceux qui ont de longues plages de détection. Cette influence doit être maintenue à un niveau aussi faible que possible pour que les détecteurs puissent être utilisés à la distance de commutation la plus élevée possible. Pour y parvenir, les détecteurs conventionnels utilisent des mesures de blindage, mais ils entraînent souvent des pertes et limitent les plages.

Grâce à la nouvelle technologie de blindage actif, des situations d'installation difficiles et des distances de commutation élevées peuvent être réalisées simultanément. La gamme de température comprise entre -25 °C et +70 °C reste également stable par rapport à celle des détecteurs concurrents avec des distances de commutation accrues. 

VariKont avec distance de commutation élevée
Détecteur VariKont avec bobine primaire et secondaire

La bobine secondaire compense les variations de l'environnement





Les détecteurs inductifs VariKont et VariKont L2, dotés de distances de commutation élevées, fonctionnent avec une bobine primaire et secondaire. Comme avec les capteurs conventionnels, la bobine primaire détecte la cible. Dans le même temps, la bobine secondaire mesure l'environnement, y compris la situation d'installation et le matériel environnant.

Les informations obtenues sont ensuite utilisées pour compenser les variations de l'environnement. Cela permet d'atteindre des distances de commutation élevées de 30 mm (encastré) et de 50 mm (non encastré).

Distance de commutation dans différentes situations d'installation

Nous contacter

Vous avez des questions sur la série VariKont avec technologie de blindage actif ou souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.