Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

PCV Data Matrix positioneringssysteem [Film]

Betrouwbare positiebepaling door 2D-codestrook en moderne camera technologie

Het PCV Data Matrix positioneringssysteem maakt gebruik van een zelfklevende datamatrix codestrook die gescand wordt door een leeskop met geïntegreerde camera. De datamatrixcode als gegevensdrager biedt een hoge mate van datadichtheid op een kleine oppervlakte en veel voordelen bij de toepassing:
  • Zeer smalle codestrook met verschillende codes
  • Uiterst kleine radius mogelijk
  • Uitvoering van helling en daling
  • Gedeeltelijk kapotte codestrook nog leesbaar
  • Verduistering codestrook tot 20 mm

De codestrip is beschikbaar tot een lengte van 10.000 meter. Meerdere codelijnen maken additionele positionering in y-richting mogelijk. Voor het genereren van controlesignalen kan een bandstrip op de band worden aangebracht.