Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Integratie van seriële sensorgegevens met een mobiel SCADA-systeem

Seriële gateway (DeviceMaster®) communiceert met kritieke controleapparatuur

De toepassing

Hydraulisch kraken, beter bekend als ‘fracking’, is een proces waarbij zand en water aan hoge druk in moedergesteente wordt geïnjecteerd om de productie van olie en gas te verhogen. Voertuigen, vaak ‘data vans’ (gegevensbesturingscentrales) genoemd, bevatten belangrijke apparatuur. Seriële sensoren, zoals drukmeters, debiettransmitters, motor- en pompbewakingssensoren, die op de frackinglocatie zelf worden ingezet, geven veiligheidskritische informatie door.


Het doel

Om het frackingproces veilig en efficiënt te maken, moeten kritieke, seriële gegevens van de verschillende sensoren worden omgezet naar ethernet en op betrouwbare wijze worden overgedragen naar het SCADA-systeem.


De oplossing

DeviceMaster met 16 poorten
DeviceMaster met 16 poorten

Pepperl+Fuchs’ DeviceMaster-assortiment seriële gateways met 16 of 32 poorten hebben de belangrijke taak om de sensorgegevens van serieel naar ethernet om te zetten. Ontworpen om gegevens van veldapparaten naar TCP/IP en industrieel-ethernetprotocollen zoals EtherNet/IP, PROFINET en MODBUS TCP om te zetten, verzorgt de groep van serieel-naar-ethernet omvormers en industriële gateways communicatie tussen sensoren op de frackinglocatie en het SCADA-systeem.


De voordelen

De integratie van een seriële gateway, zoals de DeviceMaster, garandeert dat kritieke sensorgegevens naar het SCADA-systeem worden overgedragen. Als een pomp stilvalt of de druk te hoog is, wordt de relevante data naar het systeem gestuurd zodat het probleem zo snel en efficiënt mogelijk kan worden verholpen.


Een kort overzicht

  • Seriële sensoren verzenden veiligheidskritische informatie tijdens het frackingproces.
  • Seriële gateways (DeviceMaster) zetten de seriële gegevens om naar ethernet en dragen hen over naar een SCADA-systeem
  • Betrouwbare overdracht via ethernet versnelt probleemoplossing.
  • Gelijktijdige ondersteuning voor de RS-232/422/485 en MODBUS RTU/ASCII seriële protocollen in één apparaat
  • Instelbare baudsnelheden tussen 300 bit/s en 230 Kbit/s
  • Configuratie van alle seriële parameters zoals pariteit, gegevensbits en scheidingstekens via webbrowser en Pepperl+Fuchs’ PortVision DX-software
  • PortVision DX voor autodiscover-service, alsook het beheren en opslaan/laden van DeviceMaster-configuraties

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Comtrol-portfolio

Met de aanwinst van Comtrol Corporation vervolledigt Pepperl+Fuchs haar portfolio toekomstgerichte Industrie 4.0-oplossingen voor toepassingen gebaseerd op de cloud.