De kwestie van functionele veiligheid in machine- en installatiebouw wordt geplaagd door tal van moeilijkheden—het is niet eenvoudig een overzicht van alle actuele normen te bewaren; de veiligheidsconcepten omvatten verschillende fasen; en het vereist ingewikkelde berekeningen. Het is ook een feit dat de implementatie ervan een groot aantal partners vergt, zoals functionele veiligheidsingenieurs en fabrikanten van veiligheidssensoren, veiligheidsgerelateerde bedieningsapparatuur en veilige uitschakelingssystemen. Naast deze tegenstrijdige belangen zien OEM’s en eindgebruikers zich vaak geconfronteerd met typische uitdagingen bij de implementatie:
Om ontwerpers en gebruikers in dergelijke situaties te ondersteunen, biedt Pepperl+Fuchs nu een volledig dienstverleningspakket op het gebied van functionele veiligheid in machine- en installatiebouw. Dit pakket is gebaseerd op drie pijlers die alle fasen van de veiligheidslevenscyclus beslaan:
Pepperl+Fuchs ondersteunt haar klanten door hen de diensten van één of meer van haar gecertificeerde functionele veiligheidsexperts aan te bieden voor de volledige duur van de ontwikkeling van het veiligheidsconcept. Deze deskundigen beschikken over een diepgaande kennis van de huidige normen en begeleiden de klanten tijdens het volledige proces, van begin tot einde. Op basis van deze wederzijdse uitwisselingen wordt een geavanceerd en op maat gemaakt veiligheidsconcept ontwikkeld dat alle mogelijke zwakke punten in het ontwerp van een machine op voorhand in aanmerking neemt en hen elimineert—zodat dure tussenkomsten achteraf, wanneer de machine in gebruik is, kunnen worden vermeden.
Door applicaties zoals SISTEMA te gebruiken, kunnen Pepperl+Fuchs’ experts de klant een betrouwbaar antwoord geven op de vraag of de geplande risicobeperkende maatregelen en de te gebruiken producten aan het vereiste prestatieniveau voldoen. De berekening houdt het niet enkel bij de sensoren—ze omvat het volledig veiligheidscircuit, inclusief bedienings- en uitschakelingscomponenten. En dit is ook niet beperkt tot nieuwe ontwikkelingen: Stel, bijvoorbeeld, dat klanten een bestaande machine of installatie willen retrofitten wegens veranderingen in de normen, dan kunnen de deskundigen van Pepperl+Fuchs hen bijstaan door op maat gemaakte veiligheidsconcepten te ontwikkelen. Zelfs componenten afkomstig van andere fabrikanten kunnen in de veiligheidsoplossing worden geïntegreerd—het doel van de samenwerking is steeds de optimale oplossing voor de specifieke toepassing te vinden, zonder aan specifieke technologieën, producten of leveranciers gebonden te zijn.
Pepperl+Fuchs’ experts hebben ook toegang tot de interne portfolio van industriële sensoren die een breed scala aan sensortechnologieën vertegenwoordigen. Het bedrijf biedt verschillende oplossingen voor detectie-, positionerings- en identificatietaken. Er zijn uiterst gespecialiseerde en unieke veiligheidssensoren beschikbaar, zoals bijv. de USi®-safety (de enige ultrasone veiligheidssensor gecertificeerd tot SIL 2-/ PL d-niveau) of de safePXV (de enige positioneringsoplossing die een SIL 3-/ PL e-niveau garandeert in één enkele sensor). Tegelijkertijd kunnen eventuele problemen waarmee veiligheidstoepassingen gepaard gaan, zo nodig, worden opgelost met sensoren uit het productassortiment die op zichzelf niet veilig zijn, op voorwaarde dat wel aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (of ze worden gecombineerd met een geschikt veiligheidsconcept). Dit resulteert in veilige oplossingen voor toepassingen die voorheen vrijwel onmogelijk te realiseren waren of alleen tegen aanzienlijke kosten veilig konden worden geïmplementeerd. Het feit dat Pepperl+Fuchs nu al industriële standaardsensoren ontwikkelt die aan deze hoge kwaliteitsvereisten voldoen, draagt hier in belangrijke mate aan toe.
Het gebruik van haar eigen, in-house portfolio biedt het bedrijf een doorslaggevend voordeel bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten. Waar andere veiligheidsingenieurs enkel kunnen terugvallen op de datasheets van sensorfabrikanten, hebben Pepperl+Fuchs’ experts toegang tot informatie over het volledige ontwikkelingsproces. Dit biedt eindgebruikers en OEM’s de zekerheid dat de gekozen sensor beantwoordt aan het toepassingsprofiel en dat hij probleemloos kan worden geïntegreerd in het machine- en veiligheidsconcept.
Ten slotte, maar zeker niet in het minst, biedt Pepperl+Fuchs ook opleidingen en seminaries op het gebied van functionele veiligheid die toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen—deze kunnen als in-house event op het specifiek voor de klant in kwestie ontwikkelde veiligheidsconcept worden toegespitst, of kunnen eerder algemeen van aard zijn. Pepperl+Fuchs biedt zowel persoonlijke sessies als webinars over functionele veiligheid in machine- en installatiebouw en in de procesindustrie. Alle opleidingsopties combineren theoretische aspecten met handige, praktische knowhow om een optimaal leerproces te garanderen.