Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

LB Remote I/O-stations worden gebruikt in Zone 2, Class I/Div. 2 explosiegevaarlijke omgevingen. Ze vormen een modulair signaalconditioneringssysteem om veldsignalen met een besturingssysteem in de veilige omgeving te verbinden. LB remote I/O verbindt standaard sensoren en signaalgevers met het DCS via een enkele, gestandaardiseerde veldbusverbinding (PROFIBUS, MODBUS, enz.).

Er is een breed gamma aan éénkanaals- en multikanaals-I/O-modules beschikbaar—zodat engineering eenvoudig is en volledig kan worden aangepast aan de specifieke eisen van je installatieconcept.


PROFINET-gateway

De nieuwe Zone 2-, Class I/Div. 2-gecertificeerde Remote I/O PROFINET-gateway van Pepperl+Fuchs maakt de weg vrij voor Industrie 4.0-toepassingen in procesindustrieën.