Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

PAX, de elektronische schakelaar biedt vrij te selecteren en configureren krukas schakeluitgangen, 14 digitale en 6 analoge uitgangen. Alle uitgangen kunnen door de klant zelf worden geconfigureerd. PAX, de elektronische schakelaar beschikt over meerslags- of multiturncapaciteit, die cyclische informatie betreffende de aspositie doorgeeft.

De positiegegevens worden aan de PAX-sturing doorgegeven door een positie- of positioneringssensor, zoals bijv. de PMI360D-F130-R2-V15. De sensor wordt via een RS232 gekoppeld.

Om een eenvoudige configuratie te garanderen, werd PAX voorzien van een intuïtieve, grafische interface voor Microsoft Windows™ systemen. Deze toepassing functioneert op het PAX-systeem en vereist geen installatie op uw computer. De communicatie tussen PC en PAX gebeurt via de ingebouwde USB-interface. Alle instellingen die tijdens de configuratie worden gecreëerd, worden bewaard op de micro-SD-kaart in de PAX. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling of duplicatie van PAX-systemen.

Na configuratie mag het PAX-systeem van de PC worden losgekoppeld. De elektronische CAM-schakelaar werkt daarna onafhankelijk.

Voordelen:

  • Elektronisch in plaats van mechanisch
  • Vervangt mechanische schakeling, meerdere grenswaardeschakelaars en versnellingsbegrenzers
  • Drijfas
  • Tot en met 16 programmeerbare schakelpunten
  • Tot en met 14 schakeluitgangen
  • Tot en met 6 analoge uitgangen
  • Geschikt voor multiturntoepassingen
  • Gebruikersvriendelijk