Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

WirelessHART-gateways

De WirelessHART-gateways zijn de kernelementen van een WirelessHART-netwerk.

De NetworkManager bepaalt de meest geschikte basis- en alternatieve routes tussen de individuele draadloze sensoren. Hij bepaalt ook welke sensor een boodschap over een bepaald kanaal mag versturen. Draadloze netwerkcommunicatie wordt georganiseerd en geoptimaliseerd om de beste prestaties op gebied van snelheid, output en energieverbruik te verzekeren.

De WirelessHART-gateways zorgen voor een aansluiting op DCS of Asset Management Systems met een Ethernet- en RS485-interface, die data via HART- of MODBUS-protocollen kan versturen.

De integratie in DCS of AMS gebeurt via DTM of DD.

De gateways van Pepperl+Fuchs bieden:

  • eenvoudig verstaanbare netwerkdiagnoses via webinterface
  • een vrije keuze van besturingssysteem
  • een flexibele Modbus Mapping Generator voor snelle ingebruikname

BULLET WirelessHART-adaptor

De BULLET is de enige WirelessHART-adaptor op de markt met een explosieveilige Ex d-behuizing. Sluit de BULLET eenvoudig op je veldtoestel aan en zorg voor een efficiënte, draadloze signaaloverdracht.