Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
FieldConnex® Segment Coupler (SK1) verbindt één PROFIBUS PA-segment met PROFIBUS DP. SK1 beschikt over alle componenten in één kleine behuizing, die eenvoudig kan worden gemonteerd op een DIN-rail, stroomrail of muur. Verschillende modellen zijn beschikbaar voor veilige zones en intrinsiekveilige toepassingen. De SK1 is uitermate geschikt voor kleine toepassingen met een enkel segment en beperkt aantal veldapparaten. De SK1 is transparant voor het DCS en de veldapparatuur. De SK1 vereist geen configuratie of knooppuntadressering.