Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Robuuste, lightgewichte HMI-systemen voor Zone 1/21-toepassingen buiten

VisuNet IXD is de lichtgewichte, modulaire technologie van Pepperl+Fuchs ontworpen voor zware industriële buitenomgevingen die een uiterst robuuste thin client of HMI-oplossing op basis van een pc vereisen. De IXD-systemen zijn gecertificeerd voor Zone 1/21 en zijn opgewassen tegen een temperatuurbereik van -20 °C tot +60 °C. Hun 19" (48,3 cm) multi-touchscherm met hoge helderheid biedt een verbeterde beeldkwaliteit voor een optimale leesbaarheid buiten of in sterk zonlicht.


Typische toepassingen

De VisuNet IXD-serie is met name ideaal voor de uitdagende vereisten van outdoortoepassingen. In raffinaderijen, bijvoorbeeld, zijn temperaturen tot +60 °C, zware industriële omgevingsomstandigheden of fel zonlicht alledaagse kost. Het optisch gebonden touchscreen van de VisuNet IXD minimaliseert weerspiegelingen en verbetert beeldkwaliteit en contrast. Dankzij zijn robuust design en uitgebreid temperatuurbereik is deze monitor de perfecte oplossing voor outdoortoepassingen in petrochemische installaties. Leer meer over de voordelen van de VisuNet IXD in toepassingen zoals deze. 

Leer meer over deze robuuste oplossing voor zware industriële outdoortoepassingen!

Updateservice

Als gebruiker van Pepperl+Fuchs’ thin client-software kunt u van onze nieuwe service genieten.

Inschrijven

Ontvang een melding zodra nieuwe software-updates beschikbaar zijn!