VisuNet XT-pc’s overtreffen extreme omgevingsomstandigheden zoals die zich voordoen tijdens de exploratie en winning van fossiele brandstoffen. Geschikt voor het werkdek of gelijk waar een uiterst robuuste panel-pc nodig is, wordt de XT vooral ingezet in outdoortoepassingen waar uitdagende omgevingsomstandigheden de norm stellen. De behuizing is vervaardigd uit lichtgewicht, gepoedercoat aluminium van mariene kwaliteit dat bestand is tegen zoute nevel en tal van chemicaliën.
De VisuNet XT-serie werd ontworpen voor gebruik in extreme omgevingsomstandigheden, zoals op boorplatformen. Wanneer het boorproces begint, draait de installatie 24/7. Al die schokken en trillingen eisen hun tol van de apparatuur. Dankzij zijn certificaten voor Zone 2 en Class I, Div. 2, voldoet de VisuNet XT perfect aan deze uitdagende vereisten. Leer meer over de voordelen van de VisuNet XT in toepassingen zoals deze.