Building on experience.
Driving technology.
Maximizing performance.
Ultrasone sensorserie
UC18GS met IO-Link
De UC18GS-serie ultrasone sensoren detecteert de aanwezigheid van flessen aan het eindpunt op betrouwbare wijze. In plaats van punt voor punt te scannen, bestrijkt de geluidsbundel het oppervlak van de container over een groot gebied. Dit garandeert zelfs bij variërende kleuren en afwijkende posities nauwkeurige meetresultaten, en maakt de kleur en textuur van de gescande containeroppervlakken irrelevant. De uitgangsconfiguratie en straal van de geluidsbundel kunnen met behulp van druktoetsen op het apparaat zelf worden ingesteld.
De IO-Link-interface laat een uitgebreide parametrisering via de controller toe, zodat een fysieke toegang tot de sensor overbodig is. Dit vereenvoudigt niet enkel de indienstname, maar zorgt ook voor snelle receptwisselingen zonder tijdrovende herparametrisering. Zelfs een volledige individualisering van producten—productie in batchgrootte 1—is mogelijk via IO-Link.
De UC18GS-serie ultrasone sensoren detecteert op betrouwbare wijze het vulniveau van vloeistoffen of korrels, ongeacht hun kleur of andere optische eigenschappen. Een kleine opening in het deksel van het vat volstaat voor installatie. De diameter van de kegelvormige geluidsbundel kan worden aangepast aan het doelgebied. Hij bestrijkt het oppervlak van de vloeistof of massa over een groot gebied. Bij onregelmatige of bewegende oppervlakken bepaalt de sensor een gemiddelde waarde en geeft zo het werkelijke niveau aan - in plaats van een eventueel vervormde waarde op één meetpunt.
Storingsinvloeden zoals steunpilaren of andere voorwerpen die zich binnen het meetbereik bevinden, worden onderdrukt met behulp van software (PACTware). Het niveau wordt overal nauwkeuring gedetecteerd, zelfs in het onderdrukte bereik. De straal van de geluidsbundel kan eenvoudig worden aangepast via druktoetsen op het apparaat zelf of via software. Het bereik wordt hier niet door beïnvloed; het niveau wordt dan ook steeds op betrouwbare wijze gedetecteerd binnen het meetbereik.
Krijg meer inzicht in de features van de UC18GS-sensoren en hoe ze worden ingezet in de voornoemde toepassingsvoorbeelden.
IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. De interface is gestandaardiseerd in overeenstemming met IEC 61131-9 en is compatibel met gelijk welke veldbus op de markt.
IO-Link-sensoren zoals de UC18GS kunnen via het besturingssysteem worden geconfigureerd. Dit vereenvoudigt indienstname en maakt snelle receptwisselingen mogelijk zonder verlengde stilstanden. Zelfs volledige individualiseringen—productie van batchgrootte 1—behoren tot de mogelijkheden. Zo kan de breedte van de geluidsbundel op een UC18GS ultrasone sensor, bijvoorbeeld, worden ingesteld om zich aan te passen aan verschillende verpakkingsvormen in een niveaumetingstoepassing.
Ultrasone sensoren van Pepperl+Fuchs worden vervaardigd in ons eigen kenniscentrum, waar omvormerontwikkeling en -productie plaatsvinden. Ons vooruitstrevend team van experts zet zich al meer dan 30 jaar in om ultrasone technologie te blijven verbeteren en zo de oplossingen van morgen te ontwikkelen. Onze klanten kunnen er dan ook op vertrouwen dat ze altijd de best mogelijke producten op de markt ontvangen.
Deze aanpak leidde tot de meest uitgebreide portfolio binnen de industrie - ondersteund door talrijke octrooien en innovaties - voor het hoogste niveau van flexibiliteit in productselectie en optimale productoplossingen. Naast onze standaard portfolio, beschikt Pepperl+Fuchs over de kennis en infrastructuur om snel en flexibel tegemoet te komen aan variërende klantenvereisten.
En, bovendien, biedt ons indrukwekkend assortiment accessoires steeds de juiste modules voor een op maat gemaakte integratie, ongeacht eventuele uitdagende installatieomstandigheden of speciale toepassingseisen, een aangepaste programmering of gecoördineerde verbindingstechniek. Ze veranderen elke sensortoepassing in een performante, toekomstbestendige systeemoplossing.
In deze downloadbare documenten delen we onze expertise graag met u - bestel uw gratis, digitale kopieën van onze technologiegidsen over ultrasone sensoren hieronder! Ze zullen u helpen de ideale sensor voor uw toepassing te selecteren en het maximaal rendement van uw apparatuur te realiseren.