Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Alta Velocidade – Amplo Range: Inovação com a RFID F97

A antena de leitura RFID F97 oferece maior flexibilidade parade sistemas transportadores de roletes

O modelo F97 é uma antena RFID de leitura e escrita com 54 cm de comprimento. Esta antena conta com um range de leitura contínuo ao longo de todo o seu comprimento que compensa pelas longas distâncias da posição dos tags. A antena de leitura é conectada diretamente a interface IDENTControl e pode ser integrada ao sistema de controle através de redes industriais com protocolos de comunicação.

A F97 opera como um sistema de identificação RFID LF – 125kHz, ele pode até mesmo ser montado diretamente sobre ou entre peças metálicas. Sua altura de 15mm e design fino de 50 mm são uma ótima vantagem para instalação mesmo em espaços restritos.

As furações para fixação da antena de leitura permitem uma instalação simples entre os roletes nos transportadores ou mesmo de um lado da rota do transportador. Velocidades de leitura de até 10 m/s também são possíveis. 

 

Principais Destaques:

  • Processos de leitura rápidos de até 10 m/s
  • Ideal para sistemas transportadores modernos
  • Leitura de até 500 mm para grandes tolerâncias na posição do tag 
  • Elementos de guias adicionais para posicionar o objeto pode ser omitido