Serviceline
Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Encoder Rotativo Magnético - Alta Performance e Flexibilidade

Magnetic rotary encoder technology opens up new horizons

Precisão e robustez são características excepcionais combinadas num projeto compacto, por este motivo, a nova geração de encoders rotativos magnéticos oferecem maior confiabilidade e eficiência nos processos, independentemente do ambiente industrial. Atinja um novo nível de flexibilidade e desempenho com adaptações customizadas de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Os benefícios dos encoders rotativos magnéticos

Esses dispositivos utilizam um princípio de detecção sem contato, portanto, não há desgaste e nenhum tipo de manutenção é necessária. Além disso, os encoders rotativos magnéticos são totalmente insensíveis contra influências ambientais e sempre oferecem valores precisos e confiáveis.



Tecnologia sofisticada em um invólucro compacto

Melhor performance e máxima flexibilidade

Encoders rotativos magnéticos
Encoders rotativos magnéticos

As tarefas de posicionamento requerem um alto nível de precisão, por este motivo a nova geração de encoders rotativos magnéticos oferece aos seus usuários o máximo de flexibilidade e desempenho, além de impressionar com os seguintes recursos:

 

  • Alta precisão de 1° a 0,1°
  • Resolução de até 16 bits
  • Tempo de ciclo < 100 μs

 

Mesmo em ambientes industriais agressivos, os encoders rotativos magnéticos são altamente confiáveis e aumentam a disponibilidade da produção.