Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Leitor de Código OPC120P - Alto Desempenho para Aplicações Complexas [Video]


Ideal para superfícies reflexivas e aplicações em alta velocidade

A tecnologia exclusiva com um filtro de polarização do OPC120P garante uma leitura de código confiável em superfícies altamente reflexivas. Códigos 1-D e 2-D em PCBs, álbuns de fotos, vidro ou metal são detectados com precisão. A ampla profundidade de foco garante uma operação confiável em diferentes distâncias e tamanhos de códigos sem a necessidade de alterações de parâmetros ou ajustes mecânicos.

Esse leitor de código também pode ser usado em aplicações de alta velocidade de até 10 m/s e 100 leituras/s. Funções potentes, como a detecção de presença de imagens para verificação de data de validade ou a avaliação simultânea de até quatro tarefas diferentes em uma só operação de leitura, torna esse leitor de código exclusivo.


Destaques

  • Leitura confiável de códigos 1D/2D, mesmo em superfícies altamente reflexivas
  • Leitura de códigos em alta velocidade de até 10 m/s e 100 leituras/s
  • Ampla profundidade de foco para uma operação confiável em distâncias e tamanhos de códigos diferentes
  • Amplos códigos de barras reconstruídos ao longo de várias imagens de câmeras
  • Análise de até quatro códigos em uma só imagem
  • Detecção de presença e comparação do logotipo