O leitor de códigos pode ser usado simultaneamente em aplicações com alta velocidade (até 10 m/s) e altas frequências de pulso (até 100 leituras). Recursos adicionais, como entrada de encorders rotativos para leitura síncrona e função para leitura de códigos de barras de até 200 mm de comprimento por meio de captura múltipla de imagens torna esse leitor de códigos único.
A detecção de presença de imagens verifica mudanças na estrutura, garantindo que dados de produção, números de série e detalhes de data de validade estejam em seus devidos lugares. Com a comparação de logotipos, a presença e o posicionamento correto de logotipos são verificados. No modo multi-janelas, o range de leitura é dividido em quatro áreas, que são então detectadas e avaliadas separadamente. Com um único passo, os códigos são lidos e comparados, e a presença de logos e imagens é verificada.