A nova série F148 de sensores indutivos planos para equipamentos móveis oferece ao usuário mais confiabilidade devido ao posicionamento sem contatos e sem desgaste. Estes sensores indutivos são a alternativa ideal aos sistemas de tração a cabo que podem ser reparados. O modelo plano otimizado desta série arrojada é especialmente adequado para uso em espaços apertados.
Devido ao seu invólucro compacto, a Série F148 difere-se significativamente dos outros dispositivos. Além de contar com um conector angular, o modelo permite uma instalação que reduz a necessidade de espaço através de orifícios de montagem. Para aplicações que exigem sensores muito pequenos, a Série F148 é a opção ideal.
Os equipamentos móveis exigem sensores resistentes o suficiente para ateder as rigorosas exigências de ambientes externos. Seja em máquinas agrícolas e florestais, frotas de veículos municipais ou máquinas para construção, nossos sensores são projetados especialmente para condições ambientais adversas. A Série F148 é caracterizada por sua altíssima resistência. Certificada e incansavelmente testada, essa série resiste facilmente aos grandes desafios encontrados em ambientes 'ao ar livre'.
Uma grande vantagem da Série F148 é a possibilidade de obter uma instalação simples e rápida. A conveniente técnica de encaixe dos sensores não requer nenhum ajuste adicional. Com isso, os dispositivos podem ser instalados com segurança, além de serem substituídos com facilidade.