Na automação de fábrica há uma demanda crescente por soluções flexíveis. No entanto, o uso de múltiplas ferramentas é um conceito que facilita a troca de peças durante os processos de produção. Na indústria automotiva, a verificação do posicionamento de portas em processos de soldagem é muito comum. Nesse caso, vários sensores são usados para informações de status da posição através de uma comunicação sem fio.
Quando há necessidade de trocar uma peça no processo de produção, toda a estrutura de fixação, incluindo todos os sensores conectados é trocada para acomodar a mesma. Em uma solução tradicional, os conectores devem ser removidos e reconectados manualmente para estabelecer uma conexão entre os sensores fixos e móveis. Esse tempo de troca aumenta os custos e a conexão e a desconexão repetidas afetam os conectores. O WIS reduz paradas e evita esse desgaste, permitindo uma conectividade sem contato.
O sistema de conexão sem fio é usado para fornecer energia e transmitir sinais aos sensores até a sala de controle, reduzindo a complexidade da conexão. O portfólio WIS abrange vesões de 8-canais e de 2-canais. Ambas versões permitem uma transmissão de energia de até 12 W, além de uma transmissão de sinal do sensor a uma distância de até 7 mm—tornando o WIS ideal para aplicações com alta potência e vibrações, onde um alinhamento consistente é crítico.
O sistema WIS é ideal para uma variedade de aplicações em que é necessário conectar e desconectar os sensores com frequência. Além de ser uma solução confiável, segura e com excelente relação custo-benefício.