Serviceline
Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

O Futuro Pertence ao IO-Link

Investimento seguro com retorno garantido


O IO-Link possibilita uma comunicação contínua do nível de sensores e atuadores com o nível do sistema de controle. Os sensores possuem um alto nível de inteligência integrada, abrindo novas possibilidades no setor da automação industrial. Os sensores IO-Link da Pepperl+Fuchs são compatíveis com qualquer mestre IO-Link, independente do fabricante. Infraestruturas de conectividade existentes podem ser mantidos na fábrica uma vez que o IO-Link trabalha com conectores padrão M12 e não demanda cabos especiais.

Prepare a sua fábrica para o futuro de modo que você possa se beneficiar com as várias funções do IO-Link e reduzir custos. Essa padronização internacional irá proteger os seus investimentos a longo prazo.


Principais Benefícios

O IO Link oferece muitos benefícios
O IO Link oferece muitos benefícios

Com uma abordagem simples e economia significativa de custos, o IO-Link impressiona em vários aspectos, desde o planejamento de uma instalação até a fase de operação e manutenção.

  • Redução de custos em vários níveis do projeto
  • Padronização internacional para uma operação simples
  • Redução de paradas no processo através do gerenciamento inteligente de parâmetros
  • Diagnóstico avançado dos sensores e atuadores instalados em campo
  • Maior flexibilidade na aplicação
  • Solução de alta confiabilidade, padronizado internacionalmente