ASi-5
A nova geração da Interface AS
A Interface AS, abreviação de interface do atuador-sensor, é uma tecnologia de fiação simples e econômica para sensores e atuadores. A energia é fornecida e os dados são transferidos por meio de um único cabo plano com proteção de polaridade reversa. Usando a tecnologia de perfuração, os dispositivos da Interface AS podem ser posicionados facilmente e com total flexibilidade ao longo de todo o cabo plano.
Uma comunidade de desenvolvimento de sete empresas agora está trabalhando em uma nova geração de Interface AS que levará o desempenho para o próximo nível: a ASi-5. Essa geração levará em conta a Indústria 4.0 e permitirá que a Interface AS seja combinada com o IO-Link no futuro.
A Interface AS é o único sistema padronizado para o nível de campo inferior que não requer conectores para a conexão de dados e de energia.
O robusto sistema AS-i é totalmente resistente à interferência eletromagnética e não requer proteções caras.
Como a ASi-5 funciona sem comutadores caros ou distribuidores ativos, os dispositivos podem ser instalados em qualquer lugar ao longo do comprimento total do cabo de 200 m, e as ramificações também podem ser instaladas em qualquer ponto.
Os dispositivos da Interface AS podem ser instalados por meio da tecnologia de perfuração a qualquer momento e em qualquer ponto do cabo plano.
Os usuários da nova tecnologia não precisam fazer concessões. O sistema é totalmente compatível com versões anteriores e permite a operação combinada da ASi-3 e ASi-5 no mesmo cabo plano, tornando-a pronta para o futuro.
Saiba mais sobre o aprimoramento da tecnologia Interface AS, os novos recursos e benefícios que a nova geração trará e como o desenvolvimento dos primeiros dispositivos ASi-5 está tomando forma em uma entrevista com o Dr. Thomas Sebastiany, diretor da unidade de negócios de sistemas da Pepperl+Fuchs e membro do conselho da comunidade de desenvolvimento da ASi.
A Pepperl+Fuchs foi uma das 11 empresas que fundou a Interface AS em 1990 e ajudou a moldar o processo de desenvolvimento desde o início. O site oficial da organização do usuário fornece uma visão geral das últimas notícias, tendências, desenvolvimentos e aplicativos e oferece acesso a uma ampla base de conhecimento sobre a tecnologia conhecida por seu cabo plano e amarelo de dois fios.
Quais vantagens a nova tecnologia ASi-5 traria para a minha fábrica? Como exatamente os dispositivos IO-Link são integrados a uma rede ASi-5? Teremos prazer em responder a essas e quaisquer outras perguntas que você possa ter. Basta nos enviar uma mensagem ou agendar uma consulta pessoal com um dos nossos especialistas.