Feito com base na experiência.

Tablets baseados em Samsung da ecom, o padrão indiscutível para trabalho móvel.

Tab-Ex®: a série de tablets resistentes para áreas classificadas

ícone do tablet

Explorando a mobilidade

Além das funções já conhecidas e testadas, a série de tablets traz uma variedade de funções inovadoras, o que leva as aplicações digitais móveis para além dos limites da empresa. O que estabelece todo o caminho rumo a Indústria 4.0.
ícone de segurança

Segurança em primeiro lugar

Seja na versão robusta para ambientes industriais agressivos ou um modelo Ex para uso global, as diferentes gerações de tablets se destacam devido ao máximo desempenho e a segurança em áreas classificadas.
Ícone da Internet

Pronto para IIoT

A combinação entre um software potente e conectividade para sistemas de nível superior é a solução ideal para aplicações complexas, abrindo o caminho para a IIoT.
ícone do usuário

Conceito de trabalhador móvel

Os tablets de 8 e 10 polegadas simplificam as atividades diárias dos trabalhadores móveis, possibilitando dados ao vivo da planta, fotos digitais, vídeos e transmissões de vídeo a qualquer momento e em qualquer lugar. O Tab-Ex® 03 e o Tab-Ex® Pro também apresentam botões (de emergência) programáveis que ajudam a melhorar a proteção individual do trabalhador.

Mobilidade além dos limites da empresa

Série de tablets Tab-Ex® 02 e Tab-Ex® Pro

"Explorando a Mobilidade”—o pioneirismo da ecom se uniu com a condução inovadora da Pepperl+Fuchs. O que começou com o primeiro tablet para aplicações em áreas classificadas agora está ainda mais voltado para o futuro. Além das funções testadas e comprovadas, os tabletsTab-Ex® 03 e o tablet Tab-Ex® Pro de 10 polegadas também suportam recursos inovadores, como realidade aumentada, que melhoram significativamente a usabilidade dos aplicativos da Indústria 4.0 / IIoT.

O amplo portfólio de sensores industriais e equipamentos Ex da Pepperl+Fuchs, combinado com a experiência em dispositivos móveis da ecom, oferece soluções sofisticadas para trabalhadores móveis. Essas sinergias permitem que aplicativos novos e inovadores, bem como soluções harmonizadas ofereçam aos nossos clientes uma vantagem competitiva essencial para a Indústria 4.0.

Casos de uso

As soluções móveis aumentam a eficiência durante a operação
A integração de aplicativos de realidade aumentada e conectividade em sistemas de informações de alto nível combina dados de processos virtuais e reais e dá transparência ao seu sistema. Isso não só fornece informações sobre o status do dispositivo e os dados de processo, mas também pode identificar o equipamento apropriado do sistema, evitando um mau funcionamento. Seja para navegar pelo chão de fábrica ou realizar uma tarefa de manutenção, os processos tornam-se mais seguros, mais fáceis e mais eficientes.
Manutenção de acordo com a Indústria 4.0
Os processos e informações relacionadas deixaram de ser simplesmente visíveis e são sobrepostos diretamente na tela, sem qualquer navegação necessária. Permitindo uma manutenção em tempo real. Os usuários podem acessar facilmente os ciclos de manutenção e a documentação correspondente. Também é possível realizar uma manutenção preditiva, conforme as divergências dos valores medidos são identificadas e corrigidas automaticamente.
Redução Comprovada no Tempo de Parada
Os procedimentos de desligamento e inicialização do sistema envolvem processos essenciais e urgentes com diversas atividades coordenadas. Os tablets Tab-Ex® oferecem suporte com aplicativos baseados em realidade aumentada: é possível realizar procedimentos de desligamento e inicialização sem erros de maneira rápida e eficiente e com suporte padronizado.
Localização em tempo real e rastreamento de ativos
Devido à sua crescente complexidade, o gerenciamento de ativos está se tornando cada vez mais importante, especialmente para as empresas com várias filiais e diversos representantes de vendas. Ao usar os aplicativos certos, as empresas obtém benefícios com o aumento da eficiência e produtividade.

Três gerações de tablets: as soluções ideais para trabalhadores móveis

Tab-Ex® Pro

Com sua tela grande multitoque de 10 polegadas, o Tab-Ex® Pro é ideal para aplicativos exigentes, para acessar conteúdo baseado na Web, como desenhos de construção, e para uso com aplicativos que demandam uma maior exibição. Se desejar, o tablet pode ser conectado a uma tela grande e a um teclado usando a função Samsung DeX.

Tab-Ex® 03

O tablet robusto, altamente seguro e classificado para áreas classificadas Tab-Ex® 03 continua a história de sucesso com a 3ª geração da série Tab-Ex® de 8". O Tab-Ex® 03 vem em um design fino e leve com um novo sistema operacional de alto desempenho que alimenta o tablet com desempenho líder do setor em áreas classificadas.

Detalhes técnicos – Tab-Ex® 03 e Tab-Ex® Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Recursos sofisticados

Função Samsung DeX

Modo Samsung DeX

Experiência móvel e de desktop em um único dispositivo

Com a função Samsung Desktop Experience (DeX), o Tab-Ex® 03 e o Tab-Ex® Pro podem ser usados como PCs de mesa. Basta arrastar e soltar arquivos da janela DeX do tablet para um PC de mesa compatível com tela, mouse e teclado maiores. Isso oferece às empresas uma alternativa econômica para PCs somente desktop, permitindo que elas aproveitem ao máximo os dois designs! 





Samsung KNOX

Padrão segurança

Padrão de alta segurança para seus dispositivos móveis

A solução de segurança móvel KNOX é integrada aos dispositivos móveis Samsung para proteger dados e processos confidenciais. Usando a plataforma KNOX, os administradores de TI podem proteger, implantar e gerenciar de forma fácil e confiável os dispositivos móveis de propriedade corporativa. Isso garante que todos os requisitos de negócios sejam atendidos durante todo o ciclo de vida do dispositivo e que os dados confidenciais estejam sempre protegidos contra malware ou ataques de phishing. As informações corporativas só podem ser acessadas por uma pessoa autorizada, isso significa que, mesmo que um dispositivo seja perdido, todos os dados permanecem protegidos.

Produtos e serviços digitais






Produtos e serviços digitais é uma solução que combina preparação automatizada, gerenciamento de dispositivos móveisanálise de dispositivos. Se desejado, ela também pode ser implantada como um sistema de gerenciamento de mobilidade corporativa completo.

A pedido dos clientes, os dispositivos móveis da ecom podem ser enviados de fábrica com configurações personalizadas predefinidas , como configurações de segurança, aplicações e configuração sem fios. Isso permite que os dispositivos sejam implantados em qualquer lugar do mundo imediatamente após a entrega. Os dispositivos podem ser gerenciados por meio da plataforma on-line da ecom e atualizados remotamente a qualquer momento durante a operação, sem precisar de uma equipe de TI local ou na sede.

Além disso, a plataforma analisa dados históricos para detectar eventos críticos de software, instalações e outros processos críticos de segurança. Um acúmulo estatístico de eventos pode ser usado para estabelecer correlações e causalidades entre erros de software, dados geográficos e cobertura Wi-Fi, por exemplo.

 

Assista o vídeo para saber mais sobre o serviço pronto para usar que garante qualidade e segurança para todos os dispositivos.

Entre em Contato

Você tem alguma dúvida sobre a série de tablets Tab-Ex®? Deseja receber mais informações? Estamos prontos para ajudar você! Preencha o formulário de contato para enviar uma mensagem.