Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Initiator tester 1-1350

1-1350
  • 2-way LED indicator for switch status

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  1-1350

Descrição do Produto
Initiator tester
Electrical specifications
Operating voltage18 V, two 9 V block batteries included with delivery
Mechanical specifications
Connection4 connection terminals
for 0 V, 18 V (pulsed, testoutput 1 and 2)
Dimensions110 mm x 68 mm x 33 mm
NoteNAMUR sensors are not tested in accordance with EN 60079-11

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019200504
ECLASS 12.019200504
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 9.0EC000305
ETIM 8.0EC000305
ETIM 7.0EC000305
ETIM 6.0EC000305
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113642

Details: 1-1350

Approvals: 1-1350

Selecione o Idioma:
Declaration of ConformityNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3888AALLPDF204 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6680ALLPDF113 KB