Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Splitter boxes V1-4A-E2-M23

V1-4A-E2-M23
  • Fast, flexible installation/separation
  • LED indicator for module supply and I/O status
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  V1-4A-E2-M23

Descrição do Produto
Quadruple splitter boxes with M23 connector
General specifications
Number of pins4
UL File NumberE191152
Indicators/operating means
LED greensupply voltage each module
LED yellowI/O status indication
Electrical specifications
Operating voltage24 V DC, max. 30 V DC
Operating current≤ 5 mA per channel indication element
Current loading capacity≤ 2 A per channel,
≤ 4 A per plug-in station,
≤ 12 A total current per separator
Output
Number/Type4
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Connection type4 x socket M12 x 1 4-pin
1 x Male connector M23
Degree of protectionIP65/IP67
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceNi/Au
HousingPA
SealO-ring: NBR
Massapprox. 100 g
Flammability94 V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440111
ECLASS 12.027440111
ECLASS 11.027440111
ECLASS 10.0.127440111
ECLASS 9.027440108
ECLASS 8.027279219
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC003558
ETIM 7.0EC003558
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131261501

Details: V1-4A-E2-M23

Design / Simulation: V1-4A-E2-M23

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2100 KB

Approvals: V1-4A-E2-M23

Selecione o Idioma:
CertificatesNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Canada, USA ULE191152ALLLINK---

Produtos Relacionados: V1-4A-E2-M23

Accessories

Blind plug for M12 socketsfa
plug-in cap M12fa