Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Módulos de interface H-System

Os módulos de interface H-System são muito fáceis de manusear. Eles são simplesmente encaixados em placas de terminação pré-cabeadas, sem fios, sem ferramentas. Os módulos podem ser instalados horizontal ou verticalmente sem espaçadores ou redução de potência. Os pinos de codificação evitam a colocação incorreta e a superação involuntária dos valores Ex. Além disso, os conectores do sistema evitam erros de fiação no lado de controle. Graças à fiação fixa, não é necessário efetuar testes de circuito quando os módulos têm de ser substituídos e podem ser substituídos até durante a operação. A marcação do suporte da etiqueta na placa de terminação é mantida quando o componente é substituído, portanto não é necessário renová-lo.


Módulos de interface HiC

Apenas 12.5 mm de comprimento, único canal HiC, módulos de interface, SIL 2/3 e redução do espaço necessário para o gabinete em até 33%. A baixa dissipação de energia mantém o gabinete frio e aumenta o tempo de vida útil dos módulos.


Módulos de interface HiD

Os módulos HiD de 18 mm de largura contam com alta densidade de empacotamento, baixa dissipação de calor, além de SIL 2/3. Até 64 canais podem ser instalados numa placa de terminação.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.