Serviceline
Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Algumas condições em plantas de processos podem ser muito complexas. Os monitores industriais podem estar sujeitos à umidade e a mudanças de temperatura extremas, além de solventes, produtos químicos e limpeza a pressão. Para as IHMs, este desafio é facilmente resolvido, basta posicionar os componentes mais essenciais no campo e utilizar as linhas de dados para estabelecer uma conexão com o equipamento numa área segura. Essa separação minimiza a exposição da maioria dos componentes a condições adversas e diminui a possibilidade de falhas.

As soluções VisuNet IND são muito importantes nos sitemas de visualização de processos. Cada monitor opera 24 horas por dia e 7 dias por semana em ambientes complexos e inflexíveis. Seguindo a tradição de nossos monitores industriais altamente robustos, cada um deles é produzido utilizando componentes em conformidade com os mais diversos padrões industriais. As estações de operação montadas em painel são globalmente certificadas para Zona 2, Classe I e II e Divisão 2. Essas soluções contam com várias opções de tela touchscreen que incluem vidro temperado, antibrilho e transflectiva.

Os monitores remotos da Pepperl+Fuchs oferecem inúmeras vantagens, entre elas:

  • Conexão de rede Ethernet ao servidor—sem conversores de alto custo

  • Acesso a diversos servidores com base em uma estação de operação—menos infraestrutura de TI

  • Compatível com as aplicações RDP: Microsoft®, Citrix® ICA ou VNC RFB

  • Tráfego de vídeo comprimido—somente as alterações nos gráficos são transmitidas

  • Sem instalações de software

  • baixo consumo de energia permite que a unidade conserve a mesma e dissipe pouco calor quando inativa