Serviceline
Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Os Protetores de Segmento conectam instrumentos ao segmento do fieldbus. Ele oferecem proteção contra curto-circuito ao tronco. Isso é de extrema importância onde uma troca a quente é realizada no instrumento de campo, o que poderia falhar todo o segmento através de curto-circuitos não intencionais na linha do ramo.

Para áreas classificadas, os Protetores de Segmento (R2-SP* e F2-SP*) podem ser instalados em Zona 2/Div. 2. Alguns protetores são certificados para instalação em Zona 1. Os ramos são instalados com o método de proteção contra ignição:

  • Segurança aumentada para instrumentos em Zona 1/Div. 1
  • Segurança intrínseca Ex ic para instrumentos em Zona 2/Div. 2

 

Os Protetores de Segmento para instalação em Trilho DIN estão disponíveis com invólucros pré projetados em GRP ou aço inoxidável. A quantidade de ramos pode chegar a até 24 e os acessórios são selecionáveis para uma instalação simples. O invólucro é entregue pronto para ser instalado com uma fiação interna pré preparada. Todos os componentes são certificados para áreas com risco de explosão, se necessário. Nossos Protetores de Segmentos de invólucro de alumínio são extremamente compactos e robustos.

 

 

Protetor de Segmento R2-SP-N*

Protetor de segmento R2-SP-N*
Protetor de segmento R2-SP-N*
A série R2 do Protetor de Segmento conta com um projeto inovador que aumenta a eficiência em vários aspectos do fieldbus:
  • Fácil conexão de vários Protetores de Segmento via conector T
  • Uma terminação incorreta é evitada, o terminador pode ser colocado apenas no conector T do último Protetor de Segmento
  • Troca do Protetor de Segmento através do conector T
  • Instalação durável devido aos conectores com parafusos de retenção
  • Pontos de teste permitem a conexão de ferramentas de diagnóstico, como o Módulo de Diagnóstico Avançado Móvel sem interferir na fiação
  • Alta disponibilidade
  • Limitação de energia Ex ic e Ex nL

Protetor de segmento R2-SP-IC*

R2-SP-IC*
R2-SP-IC*

Este Protetor de Segmento possui o mesmo projeto mecânico que o R2-SP-N*, mas com recursos adicionais para maior disponibilidade:

  • Detecção progressiva de falhas e isolamento de falhas infrequentes, mas comuns no fieldbus
  • Proteção Jabber para lidar com defeitos em dispositivos
  • Limitação de energia Ex ic

Protetor de Segmento F2-SP-IC*

F2-SP-IC*
F2-SP-IC*

Oferece recursos inteligentes para proteção e detecção de falhas do R2-SP-IC*. Ele é instalado no nosso invólucro de alumínio mais compacto (F2-SP-IC*) com:

  • Diagnóstico local rápido e prático: LEDs visíveis da parte externa
  • 4, 6, 8, 10 ramos selecionáveis
  • Prensa cabos ou conectores (M12)
  • Terminais de mola opcionais

Protetor de Segmento R-SP-E12 para Dispositivos à Prova de Explosão em Zona 1/Div. 2

R-SP-E12
R-SP-E12

Fornece energia aos dispositivos de campo Ex d. O Protetor de Segmento e o instrumento podem ser instalados em Zona 1.