Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

多功能自动化光栅系列LGS[电影]

触摸,保存

新LGS系列光栅,脱颖而出由于其超薄的外形以及集成控制单元,特别适合标准应用,如仓储,物料搬运,包装,和一般自动化。

模块化光栅系统覆盖的检测区域高度从100毫米到3200毫米,同时提供了8,17,25,50和100毫米的分辨率。一个新的带有编程指示的触摸区域提供了一步一步编程的方法而无需软件和PC。3路光束交叉功能的激活不会增加快速移动物体检测的延迟。后者的分辨率是一般模式的两倍。

额外的操作模式,极大地简化了典型的自动化需求。三个独立的高度开关量输出可以控制高度和张力检查。经过高度的示教后,光栅就能够检测或报告三种高度。

对象识别功能可以通过物体的几何形状进行检测,也包含缺口和空缺的检测。