FieldConnex®过程接口可通过单个现场总线地址将多个传感器的信号捆绑发送,并将信号通过有效方式集成到数字通讯。FieldConnex®多路温度输入采集器(TM-I)可输送多达8个模拟量信号到现场总线通讯。该设备安装于传感器附近的危险区域。可节省大量的布线成本。
除了热电偶和毫伏信号,2-, 3-, 4-线制电阻温度计(RTD)都可轻松简便的连接到就近放置的多路温度输入采集器的接线盒。这是很实用的2线制电缆的短距接线方式。
TM-I的所有输入接口均为本质安全,即使现场总线连接自身为非本安。这些控制系统的输入信号可全部同时完成组态或独立完成。TM-I可将电缆破损以及其他诊断信息传输到控制室,可轻松实现预维护。对于PROFIBUS PA总线应用,倍加福(P+F)官网提供GSD数据库文件和DTM的下载。