倍加福公司经过60余年的发展,已经成为全球最受尊敬的传感器制造商之一,在技术上也是频频创新,不断追求更高的品质。光电传感器因其使用方便、操作简单、性价比高而广受自动化生产线上客户的青睐。多数生产现场设备结构复杂,需要检测的对象多样化,这样就对背景抑制型光电传感器提出了较高的要求,极小的黑白色差、较高的精度、各种不同的检测距离等。
倍加福光电传感器中标准光电传感器各个系列都有背景抑制型光电传感器,从迷你型的R2/R3系列,经济型ML100系列,较大尺寸的RL31系列,到圆柱形的GLV18系列,背景抑制型光电都是其非常重要的组成部分,也是被客户广为认同的产品。倍加福带背景抑制功能的漫反射型传感器,发射器发送的光由检测物返回接收器,接收器由近端接收器和远端接收器构成,传感器对两块接收器接收的光强大小进行比较,从而决定是否触发输出。典型应用:传送带上物体检测,可有效屏蔽反光率高于检测物的背景的影响,检测距离不受检测物颜色变化或者目标物更换的影响。
主推的产品:
系列 | 型号 | 检测距离(mm) | 说明 |
R2/R3 | OBT15/30/50/80-R2/R3-… | 15/30/50/80 | 检测距离不可调 |
ML100 | ML100-8-H-100/350… | 100/350 | 可调,100mm多光斑 |
RL31 | RL31-8-H-800-… | 800 | 检测距离可调,推挽输出 |
GLV18 | GLV18-8-H-120/… | 120 | 18mm圆柱形,检测距离可调 |