请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
以太网非管理型交换机,带 5 个 RJ45 端口、端口警报和扩展温度范围 |
通用规格 | ||
---|---|---|
UL 文件编号 | E185778 , E470652 | |
功能性安全相关参数 | ||
平均无故障时间 | 93.4 | |
以太网接口 | ||
自动 MDI(-X) | 是 | |
自动协商 | 是 | |
以太网接口 | 工业以太网 | |
传输速率 | 10BASE-T,100BASE-TX | |
缆线类型 | 类别 5e 或更佳 | |
标准 | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | 是 | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | 是 | |
IEEE 802.3x 流量控制和背压 | 是 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 指示 | 参见手册 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 18 ... 32 V DC | |
功耗 | 3 W | |
一般信息 | 端口故障,DIP 开关已启用,继电器额定值,24V 直流时最大 1A | |
额定电压 | 24 V DC | |
电流消耗 | 类型 130 mA | |
接口 1 | ||
物理 | RJ45 | |
传输速率 | 10/100 Mbps | |
输入/输出 | ||
编号/类型 | 5 x RJ45 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN61000-6-2、EN55024 | |
符合标准 | ||
电气安全 | UL 508 Class I Div 2、IEC 60950/EN60950 (LISTED)、CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
发射干扰 | EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
抗扰度 | EN 55024 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 最大 95 % | |
海拔高度 | 0 ... 3048 m | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP30 | |
连接 | 电源 端子块 以太网 5 x RJ45 |
|
材料 | ||
外壳 | 铝 | |
质量 | 295 g | |
尺寸 | ||
高度 | 112 mm | |
宽度 | 30,5 mm | |
长度 | 99 mm | |
结构类型 | 机柜模块 | |
安装 | DIN 导轨或直接面板安装 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Product category / 产品类的 | 以太网交换机 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product Information - RocketLinx® Ethernet Switches | ENG | 1483 KB |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Quick Start Guide ICRL-U-5RJ45-DIN and ICRL-U-5RJ45-DIN-NT | ENG | 413 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 20 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E185778 | ALL | 449 KB | |
Korea | R-R-PF1-ICRLU5RJ45DIN | ALL | 365 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4637A | ALL | 109 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier’s declaration of conformity | ALL | 296 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|