Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

F90电感式定位系统用于检测薄膜开卷机

Heinrich Wemhöner公司总部位于德国Westphalia东部的herford,专业开发和生产木材加工和汽车工业专用印刷机以及太阳能技术设备。这家公司在全球的短周期给料槽和3D可变印刷机领域内处于技术领先地位。


任务

要求更换机械式限位开关。这些限位开关只能够检测2个数字量开关状态,不能进行更精确的定位工作和记录薄膜开卷机的位置。通过模拟输出另加2个可编程开关量信号输出,可以保证薄膜开卷机准确定位。

解决方案

Pepperl+Fuchs提供的F90传感器可用于记录准确位置。用PMI104-F90-IE8-V15传感器来更换2个机械式限位开关。即使目标宽度仅5 mm,传感器也能准确无误地正常工作,如图1所示。


图1:PM1104-F90-IE8-V15传感器的目标物宽度仅5 mm

客户反应

Pepperl+Fuchs提供的F90电感式定位系统与原来的机械式限位开关形成鲜明对照。传感器无任何机械磨损,故障率明显下降,安装迅速方便,节约安装经费。通过4 … 20 mA模拟输出,可以在0 … 104 mm范围内随时准确定位薄膜开卷机的位置。