Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

油罐车清洗系统的平台位置监视

任务

车辆清洗系统清洗油罐车时,气动控制的开合折叠桥自动调整平台高度,保护操作人员安全,防止发生坠落事故。

用压缩空气调整2个气缸活塞的往复移动。系统泄漏可能导致折叠桥返回其停靠位置,从而造成清洗系统清洗头损坏的严重事故。为了防止此类隐患,必须可靠监视操作平台的位置。


解决方案

油罐车进入清洗系统后,折叠桥降低其高度直至接触油罐车。


图1:油罐车进入清洗系统后,折叠桥降低其高度直至接触油罐车。
由电感式模拟量测量系统NBB3-F90-104-IU-V1检测出的位置值由控制系统所接收作为设定点。折叠桥可以在几厘米的允差范围内缓缓移动。一旦超出规定的极限值,整个系统立即关闭,这样可以防止损坏清洗头。


图2:折叠桥带位置监视系统

客户反应

125 μm的精度能满足折叠桥实际位置计算需要,最小温度漂移为±0.5 mm﹝-25℃ ... 70℃﹞,可以在几乎任何环境条件下保证可靠的位置监视。外壳防护等级IP67,即使在清洗环境极其潮湿或水花飞溅的状态下,足以保护传感器不受任何影响,保证测量系统长期正常工作。


图3:电感式模拟量测量系统用于位置监视