Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

管道生产

任务

UPONOR公司专业生产卫生和加热设备用管道及其它产品。在生产这些管道时,UPONOR使用其自制的专用设备,每一台设备从卷轴上拉出金属扁带并将其伸入挤压成型机。所以必须控制金属扁带的牵拉速度,避免金属扁带上受到过量拉力。



图1:通过模拟量位移测量传感器NBB3-F90-104-IU-V1来控制拉制速度

解决方案

如上图所示,通过模拟量测量系统NBB3-F90-104-IU-V1来控制拉制速度;系统采用经典的张力控制设计。

金属扁带通过馈送回路送入挤压成型机。在此回路中,回转接头上面设计有1根操作杆,这根操作杆称为浮动辊。浮动辊在插入馈送回路的一端安装辊子;浮动辊的另一端稍短些,带动电感式模拟测量系统NBB3-F90-104-IU-V1



图2:模拟量测量系统NBB3-F90-104-IU-V1进行非接触式位置检测,精度和分辨率高

在拉制金属扁带时,浮动辊的位置发生变化,使得模拟量测量系统的各个内部线圈系统感应产生变化,从而产生模拟量信号输出变化,这样可用于连续检测金属扁带的拉制速度。


客户反应

模拟量测量系统NBB3-F90-104-IU-V1采用非接触式位置检测,精度和分辨率高。在调试传感器以前,不需要任何基准测量以及起始点或终止点的预校验工作,这样可以简化用户的工作程序。更重要的是,这个绝对测量系统非常易于接入管道生产设备的控制系统。