Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

PMI电感式模拟量传感器用于金属材料检测

电感式定位系统的又一项应用

印刷电路板生产过程中有一道工序为真空吸盘将一块块层叠的电路板按不同类型进行分类。

一般情况下,电路板之间的非金属分离层可以保护电路板,防止受到任何损坏。如果包装时出现问题,则不能保持1块电路板和1块分离层这种分隔次序。

因此,真空吸盘必须能够检测是否吸附分层的电路板,或是只吸附分离层。

过去这项工作一般用价格昂贵的颜色传感器来进行检测;每次遇到新的颜色,应使用预校验程序来对颜色传感器进行重新编程。



图1:PMI210-F110-IV-V1电感式模拟量传感器检测印刷电路板
PMI电感式模拟量传感器﹝参阅图1﹞为这项工作提供全新的解决方法。

电感式传感器测量范围宽,可以检测一大批电路板材料;即使少量的轨迹的布局也能正常工作。

电感式模拟传感器采用弹性悬挂,在电路板和分离层上面轻轻地作用吸力,电路板上的微小波纹对其无影响﹝参阅图2﹞。

由于采用模拟量输出,便可以实现精确控制系统测量目的。

电感式传感器对铜元素的踪迹具有足够的灵敏度,能够胜任检测电路板的工作。但是并不具有隔开分离层来检测电路板的能力,因此只能检测下一块或上一块电路板。

由于采用电感式工作原理检测,在更换材料颜色时不必进行新的预校验过程。



图2:弹性悬挂PMI210-F110-IV-V1电感式模拟量传感器检测印刷电路板