Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

PMI360D-F130用于纺织机械补偿辊子控制

任务

纺织工业中,一般用导辊或补偿辊来调节和保证布料的稳定移动速度。以前通常使用电动限位开关或电势传感器来实现控制,但由于在不利的工作环境条件下其可靠性显著下降。

解决方案

PMI360D-F130模拟量测量系统此时可能是最佳的解决方案。系统采用非接触式检测,外壳防护等级为IP67,适应于大多数严酷的工作环境条件。补偿器辊子上的“指针移动”转换为电流信号﹝输出范围4-20 mA﹞,实现精确的驱动控制。


图1:补偿振荡器上PMI360D-F130模拟量测量系统

图2:安装在机械转板上的PMI360D-F130模拟测量系统

图3:过程显示器上显示的PMI360D-F130模拟量信号

过程显示器将PMI360D-F130模拟量信号传送至设备传动系统。


客户反应

Pepperl+Fuchs提供的PMI360D-F130模拟量测量系统可以显著提高设备的可用性,大幅度降低生产过程故障。