Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

PMI360D用于安全定位

电感式模拟量测量系统

一家饮料生产商要求将一箱箱纸板包装的啤酒从传送带A移至传送带B,检测位置从0°至360°;其中传送带A代表0°位置﹝4 mA﹞。传送带B代表360°目标位置﹝20 mA﹞。

在此案例中客户要求模拟量输出。以往实践已证明旋转编码器并不非常适用。


任务

在过去一段时间里,这里使用模拟量传感器,由于移动过程中目标会倾斜,因此信号发生衰减,影响检测效果。



图1:链传动机构

这一过程虽然可以建立初始位置,但是链传动机构的细微误差有时使目标的移动超出传感器的检测范围,由此不可避免地出现错误读数。


解决方案

Pepperl+Fuchs的PMI360D-F130-IE8-V15模拟量测量系统直接安装在链传动机构的传动轴上,在4 mA … 20 mA范围内检测要求的0°… 360°位置,决无任何差错。



图2:传动轴带模拟量测量系统PMI360D

图3:传动机构带模拟量测量系统PMI360D

客户反应

Pepperl+Fuchs提供的PMI360D-F130-IE8-V15模拟量测量系统性能可靠,可以保证生产过程无差错。