Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

安全粘合和开口

用UGB超声波传感器进行粘合检测

真空包装经常用于储存咖啡。为了使客户使用更加方便,真空包装咖啡的外包装一般带有供开口用的撕条。由生产商将撕条粘贴在印刷纸的底部。这一过程必须予以监视,保证所有印刷纸上均粘贴撕条。

任务

根据不同品种的咖啡,可能会选用不同颜色、厚度和质地的包装纸类型。撕条颜色也可能会不同。到目前为止,每次更换包装纸类型后,用于监视粘接情况的传感器必须进行相应的广泛调整。此外,监视过程的可靠性也并不令人满意。


图1:UGB传感器在包装纸上面

方案

Pepperl+Fuchs的UGB超声波粘合检测是理想的选择!这种超声波传感器对包装纸的颜色和材质并不敏感。采用电气设定输入后,非常容易按照新的包装纸类型进行调整,每分钟监视100个包装袋,传感器的处理时间极短。


图2:UGB传感器在包装纸下面
包装纸在一块金属板上走纸,在安装超声波传感器的金属板处有一个30mm的孔。超声波发射器通过小孔将其超声波信号发送至超声波接收器,实现准确检测包装纸的任务。

客户利益

UGB超声波传感器可靠性高,更换纸张后调整工作量少,处理时间短。安装附件MH-UDB1有助于消除安装误差和保证安全地进行粘合监视

PDF Downloads: Technology Guides Ultrasonic Sensors