Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

燃料和润滑油生产使用AS-Interface

加油站

有效的解决方案:AS-Interface及其自由的拓扑结构在网络系统拓展中发挥作用
有效的解决方案:AS-Interface及其自由的拓扑结构在网络系统拓展中发挥作用

AS-Interface几乎与所有传统的自动化系统均能互相配合使用并发挥其功能,是一名理想的“团体项目运动员”。AS-Interface在过程控制领域中以其简单性、灵活性和经济性而享有声誉。基于上述特点,2006年底前竣工的德国莱茵-美因地区大型燃料和润滑油生产系统中广泛使用AS-Interface。这个生产系统将Profibus PA混合双重应用方式和Pepperl+Fuchs定制AS-Interface解决方案结合在一起,建立整个网络系统,并且在潜在爆炸性环境中采用模块化设计。


在加油站内,无论你站在加油机的任何一侧,除了燃油价格,似乎再没有任何重要话题了。燃料润滑油的消费者和制造商为节省1美分而欢欣鼓舞。

选择单个系统来处理品种繁多的生产设备,可以达到节约的目的;系统已经成为经济性的代名词。在莱茵-美因地区这个生产系统中,除了使用Profibus PA,还使用AS-Interface解决方案,其决定性因素是AS-Interface价格相对比较低廉。

众所周知,这一基于自动化的总线﹝AS-Interface﹞其运行成本和效益均优于其它任何总线。下一级现场总线中一般AS-Interface网络的集成问题其复杂程度稍逊于正常标准子站的要求,因此用户可以从AS-Interface与生俱来的性能中获益匪浅:尤其在与其它系统组合使用时,AS-Interface更能发挥其独特的作用。

AS-Interface可以与多个子通道和大型网络一起完全集成在这个范围广泛的系统之中。AS-Interface可以不使用屏蔽电缆,也不必考虑拓扑,这是其特别吸引人注意的优点。在调试期间,连接技术快捷方便,可以节省工作时间。在新的过程系统﹝包括燃料和润滑油贮存技术﹞中,使用双重主站来达到大约1 km的网络距离

控制机柜中若干个中继器和电源扩展器采用星形接线技术。电源单元采用K24外壳,额定电流8 A,带辅助电源。在应急条件下,8 A辅助电源单元作备用电源。必要时可以激活备用电源。在G4外壳中的另一个中继器用于现场跨越距离之用。各个站点之间的距离经常性在20 m或20 m以上。采用AS-Interface技术的位置传感器用于扫描舌阀和控制机械传动机构。这种结构可以使AS-Interface控制系统内最重要的通讯线路。 Pepperl+Fuchs还可以提供用于潜在爆炸性危险环境1区的AS-Interface模块,采用全密封结构,获得德国TÜV认证。在过程设计中,根据实际情况进行有机的组合,可以产生可观的经济效益。

由于涉及大型网络距离问题,系统允许使用AS-Interface分析仪,同时检查报文质量。这种诊断形式可以用中继器使过程达到最佳;同时已经获得批准的报告可以对AS-Interface的功能完整性进行记录和归档。更为重要的是,过程可靠性获得明显提高。



AS-Interface与位置传感器配合,使阀门调节快捷方便