Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

制造过程中的质量管理:塑料薄板和薄膜的双张检测

任务

在印刷工业中,控制塑料薄板和薄膜生产过程的加工成本是一项重要的工作。高光泽印刷品对质量要求非常严格,即使表面上有一道极其细微的划痕或者加工工序并没有完全清洁,就可能前功尽弃,出现废品。

在印刷过程中,塑料薄板和薄膜应从平行堆垛中移出并改为单张平铺,以便进一步处理。每一张塑料薄板或塑料薄膜在切割成最终尺寸前,必须进行检查,保证切割机下面只有1张。否则,设备可能损坏或印刷品成为废品。

双张检测可以增加设备使用寿命和减少材料浪费。


方案

Pepperl+Fuchs的UDC-18GM-400-3E3超声波双张检测器﹝参阅图1﹞可以在被测材料到达切割刀以前检测其存在状态。如果数量大于1﹝可能由静电或其它原因所致﹞,则触发报警。超声波双张检测器可以可靠地检测无纸、单张、双张材料三种状态,保证可靠和高质量的加工过程。



图1:Pepperl+Fuchs的UDC-18GM-400-3E3超声波双张检测器

客户利益

以前双张检测采用简单的机械式开关来进行触发。接触式检测很可能损伤高光泽的塑料薄板或薄膜的表面。采用超声波非接触式检测可以显著提供印刷质量。表面划痕已成为过去的的缺陷,一去而不复返。

Pepperl+Fuchs的UDC-18GM-400-3E3超声波双张检测器应用范围广泛,能够检测各种材料,从透明的薄片,薄膜到2mm厚度的塑料片。对于铁片等更厚的材料,可以用UDCM-30GM-085-3E3型号的超声波双张检测器。


PDF Downloads: Technology Guides Ultrasonic Sensors