Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

反射板型传感器 OBS4000-18GM60-E5

OBS4000-18GM60-E5
  • 双色指示 LED
  • 防眩光,带偏振滤波片
  • 亮通/暗通,可编程
  • 灵敏度调节器,确保最佳地满足应用需要
  • 防护等级 IP67
  • 坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBS4000-18GM60-E5

产品阐述
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
通用规格
有效检测距离0 ... 4 m
检测范围极限值4,5 m
参考目标H50 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片
光点直径大约 200 mm 在检测范围内 4 m
发散角3 °
光学端面向前直射
环境光限制10000 Lux
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯双色 LED,黄色/绿色
黄色:开关状态
绿色:通电
闪烁:稳定性控制
控制元件灵敏度调节
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流≤ 25 mA
可用前的时间延迟≤ 25 ms
输出
开关类型亮通/暗通,可电动切换
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 2,5 V
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
遵守标准和指令
符合标准
标准UL 508
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PMMA
质量110 g
尺寸
长度60 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: OBS4000-18GM60-E5

Product Documentation: OBS4000-18GM60-E5

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF382 KB

Design / Simulation: OBS4000-18GM60-E5

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP61 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: OBS4000-18GM60-E5

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5797ALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5815ALLPDF312 KB

配套产品: OBS4000-18GM60-E5

附件

安装法兰,18 mmfa

反射板,矩形 84.5 mm x 84.5 mm,带安装孔fa

反射板,矩形 51 mm x 61 mm,带安装孔和固定带fa
带旋转螺母的安装支架fa
塑料壳适配器,18 mmfa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...