请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
VariKont 系列所用底座 |
机械规格 | ||
---|---|---|
连接 | 缆线密封接头 4 螺丝接线端子 ; 线芯横截面积:1 ...1.5 mm2 |
|
材料 | PBT | |
电缆 | ||
护套直径 | 7 ... 10.5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270192 |
ECLASS 10.0.1 | 27270192 |
ECLASS 9.0 | 27270192 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Product category / 产品类的 | 位置传感器 |