请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于光学高温识别系统的代码载体,不锈钢 |
通用规格 | ||
---|---|---|
读取距离 | 250 ... 450 mm 根据各自的读码器 |
|
数据存储 | 数值范围:6 位数字, 介于 000.000 和 999.999 之间 加 1 位校验位 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F) | |
机械规格 | ||
材料厚度 | 2 mm | |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 V2A | |
安装 | 在各自的读码距离处平行于读码器 最大倾斜角 10° |
|
质量 | 大约 320 g | |
注意 | 代码载体不得涂覆。 | |
孔径 | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 | 钢铁制安装件 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 42 KB |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|