请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 70 ... 1000 mm | |
调整范围 | 90 ... 1000 mm | |
死区 | 0 ... 70 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 255 kHz | |
响应延迟 | 大约 125 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 开关状态指示 闪烁:程序功能检测到物体 |
|
红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
输入/输出 | ||
同步 | 1 个同步连接,双向 0 电平:-UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 kΩ 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms |
|
同步频率 | ||
共模操作 | max. 40 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 40 Hz / n, n = 传感器的数量,n ≤ 5 | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入, 工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s |
|
输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP 常开/常闭 ,可编程 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
重复精度 | ≤ 1 % | |
开关频率 | 最大 3 Hz | |
范围迟滞 | 设定工作距离的 1% | |
温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
质量 | 60 g | |
尺寸 | ||
长度 | 75 mm | |
直径 | 18 mm | |
出厂设置 | ||
输出 | 开关点 A1: 90 mm 开关点 A2: 1000 mm 输出功能: 窗口模式 输出特性: 常开触点 |
|
光束宽度 | 宽 | |
一般信息 | ||
注意 | 特定于客户 : 预设置 有 窄光束 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7418 | ALL | 109 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7419 | ALL | 107 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|