...的配件 |
|
|
|
R2000 SD,二维码 LiDAR 传感器,适合简单测量任务和定位,物体测量范围达 25 m,以太网, 工作范围大, 角分辨率高, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 HD,二维码 LiDAR 扫描器,适合精密测量任务和定位,物体测量范围达 30 m,以太网, 工作范围大, 角分辨率高, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 30 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 30 m,带 3 个 M12 x 1 连接器插头, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 360° 测量角度fa |
|
|
|
|
IDENTControl Compact 控制接口 带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa |
|
|
|
|
IDENTControl Compact 控制接口 带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa |
|
|
|
|
读码器,带防护罩, EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa |
|
|
|
|
读码器,带防护罩, EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 温度范围扩大fa |
|
|
|
|
读码器,带防护罩, EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 温度范围扩大fa |
|
|
|
|
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 集成显示屏模块fa |
|
|
|
|
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用, 集成显示屏模块, 温度范围扩大fa |
|
|
|
|
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa |
|
|
|
|
入射光定位系统读头, SIL 3 (EN 61508), 4 类 PL e (EN ISO 13849), PROFINET 接口, PROFIsafe 接口, 在数据矩阵编码带上进行安全的非接触式定位, 导线距离最大 100 km , 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护fa |
|
|
|
|
入射光定位系统读头, SIL 3 (EN 61508), 4 类 PL e (EN ISO 13849), PROFINET 接口, PROFIsafe 接口, 在数据矩阵编码带上进行安全的非接触式定位, 导线距离最大 100 km , 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护fa |
|
|
|
|
读码器,带防护罩, EtherNet/IP 接口, EtherNet/IP, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 30 位,多匝, 集成 webserver, 嵌入式空心轴fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 16 位,单匝, 集成 webserver, 嵌入式空心轴fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 30 位,多匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 16 位,单匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 16 位,单匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 16 位,单匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 嵌入式空心轴, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 嵌入式空心轴, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
R2300,2-D LiDAR 传感器,适合物体探测和定位,物体测量范围可达 10 m,以太网, 角分辨率高, 可使用集成式指示激光进行对准, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 紧凑设计, 高污染耐受性fa |
|
|
|
|
R2300,3-D LiDAR 传感器,适合物体探测和定位,物体测量范围达 10 m,以太网, 角分辨率高, 可使用集成式指示激光进行对准, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 紧凑设计, 高污染耐受性fa |
|
|
|
|
R2300,3-D LiDAR 传感器,适合物体探测和定位,物体测量范围达 10 m,以太网, 角分辨率高, 可使用集成式指示激光进行对准, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 紧凑设计, 高污染耐受性fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 60 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 深冻应用, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 60 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量距离达 60 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 360° 测量角度fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 30 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 360° 测量角度, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量距离达 60 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 360° 测量角度fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,2-D LiDAR 传感器,适用于精确及高度动态定位,物体测量距离达 10 m,以太网, 极高的角分辨率, 红色激光用作光发射器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 HD,二维码 LiDAR 传感器,适合简单测量任务和定位,物体测量范围达 12 m,以太网, 中等工作范围, 角分辨率高, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 30 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 深冻应用, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 30 m,带 3 个 M12 x 1 连接器插头, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 深冻应用fa |
|
|
|
|
读码器,带保护外壳和 PROFINET 接口, PROFINET 接口, 非接触式,绝对位置编码器, 自动检测积垢, 位置和速度输出, 适合户外使用fa |
|
|
|
|
IDENTControl 控制接口 带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa |
|
|
|
|
入射光定位系统读头, SIL 3 (EN 61508), PROFINET 接口, 4 类 PL e (EN ISO 13849), PROFIsafe 接口, 在数据矩阵编码带上进行安全的非接触式定位, 导线距离最大 100 km , 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护, 代码质量输出, 污染检测fa |
|
|
|
|
入射光定位系统读头, SIL 3 (EN 61508), 4 类 PL e (EN ISO 13849), PROFINET 接口, PROFIsafe 接口, 在数据矩阵编码带上进行安全的非接触式定位, 导线距离最大 100 km , 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护, 代码质量输出, 污染检测fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 10 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 角分辨率高, 360° 测量角度, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|