...的配件 |
|
|
|
以太网 IO-Link 模块,带 8 个 IO-Link 端口fa |
|
|
|
|
R2000 HD,二维码 LiDAR 扫描器,适合精密测量任务和定位,物体测量范围达 30 m,以太网, 工作范围大, 角分辨率高, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 30 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 30 m,带 3 个 M12 x 1 连接器插头, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 360° 测量角度fa |
|
|
|
|
R2000 SD,二维码 LiDAR 传感器,适合简单测量任务和定位,物体测量范围达 25 m,以太网, 工作范围大, 角分辨率高, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
片材检查传感器,通过比较所存储的图像或通过条形码评估来监控印刷情况fa |
|
|
|
|
用于轮廓匹配的激光传感器;分辨率:1280 x 960 像素;测量范围:X = 60 ... 300 mm,Z = 100 ... 700 mm;扫描速度:30 s-1;以太网 TCP/IP 接口fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 30 位,多匝, 集成 webserver, 嵌入式空心轴fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 16 位,单匝, 集成 webserver, 嵌入式空心轴fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 30 位,多匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 16 位,单匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 16 位,单匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 16 位,单匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 嵌入式空心轴, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位fa |
|
|
|
|
光学印刷检测仪,可读取所有常用的一维码和二维码,可检测徽标,以太网,RS 232,速度高达 6 m/sfa |
|
|
|
|
光学印刷检测仪,可读取所有常用的一维码和二维码,可检测徽标,以太网,RS 232,速度高达 10 m/s;带偏振滤波片fa |
|
|
|
|
固定式多码读码器,适用于速度为 10 m/s 的所有常用一维码、二维码和 Pharmacode,XVGA 分辨率,以太网fa |
|
|
|
|
光学印刷检测仪,可读取所有常用的一维码和二维码,可检测徽标,以太网,RS 232,速度高达 10 m/s;带偏振滤波片fa |
|
|
|
|
光学印刷检测仪,可读取数据矩阵码,PROFINET,速度高达 10 m/s,带偏振滤波片fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 嵌入式空心轴, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量距离达 60 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 360° 测量角度fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,2-D LiDAR 传感器,适用于精确及高度动态定位,物体测量距离达 10 m,以太网, 极高的角分辨率, 红色激光用作光发射器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 HD,二维码 LiDAR 传感器,适合简单测量任务和定位,物体测量范围达 12 m,以太网, 中等工作范围, 角分辨率高, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 30 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 深冻应用, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 30 m,带 3 个 M12 x 1 连接器插头, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 深冻应用fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 30 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 360° 测量角度, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量距离达 60 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 工作范围大, 角分辨率高, 360° 测量角度fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 60 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 灵活的测量数据筛选fa |
|
|
|
|
R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 60 m,以太网, 工作范围大, 极高的角分辨率, 红外光, 深冻应用, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
R2300,3-D LiDAR 传感器,适合物体探测和定位,物体测量范围达 10 m,以太网, 角分辨率高, 可使用集成式指示激光进行对准, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 紧凑设计, 高污染耐受性fa |
|
|
|
|
R2300,2-D LiDAR 传感器,适合物体探测和定位,物体测量范围可达 10 m,以太网, 角分辨率高, 可使用集成式指示激光进行对准, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 紧凑设计, 高污染耐受性fa |
|
|
|
|
R2300,3-D LiDAR 传感器,适合物体探测和定位,物体测量范围达 10 m,以太网, 角分辨率高, 可使用集成式指示激光进行对准, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 紧凑设计, 高污染耐受性fa |
|
|
|
|
入射光定位系统读头, SIL 3 (EN 61508), PROFINET 接口, 4 类 PL e (EN ISO 13849), PROFIsafe 接口, 在数据矩阵编码带上进行安全的非接触式定位, 导线距离最大 100 km , 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护, 代码质量输出, 污染检测fa |
|
|
|
|
入射光定位系统读头, SIL 3 (EN 61508), 4 类 PL e (EN ISO 13849), PROFINET 接口, PROFIsafe 接口, 在数据矩阵编码带上进行安全的非接触式定位, 导线距离最大 100 km , 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护, 代码质量输出, 污染检测fa |
|
|
|
|
R2000 Detection,二维码 LiDAR 传感器,适用于精确的区域监控,物体测量范围达 10 m, 4 个可自由编程的监控区域, 4 路输入/输出(可选择), 角分辨率高, 360° 测量角度, 测量方法 PRT(脉冲测距技术)fa |
|
|
|
|
用于轮廓匹配的激光传感器;分辨率:1280 x 960 像素;测量范围:X = 40 ... 160 mm,Z = 60 ... 350 mm;扫描速度:30 s-1;以太网 TCP/IP 接口fa |
|