请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
以太网总线缆线 M12 插头弯头 D 型转 RJ45 以太网型,4 针,PUR 蓝色缆线,Cat5e,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | D 码 | |
定制 | 触点支架转动 -90° | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | RJ45 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 8 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 1 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 连接器 RJ45 : IEC 60603-7 |
|
组件类别 | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 | |
无卤 | IEC 60754-1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
连接器 1 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
连接器 2 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
机械规格 | ||
连接器 1 | ||
拧紧扭矩 | 0,4 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安装 | 直纹滚花 | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP65/IP67 | |
连接器 2 | ||
防松弛 | 可用 | |
配接次数 | min. 750 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至连接器 | |
防护等级 | IP20 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 6,4 mm | |
弯曲半径 | > 8 倍缆线直径,活动 > 4 倍缆线直径,固定式 |
|
护套颜色 | 水蓝色 (RAL 5021) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
芯颜色 | 1-1 号芯: 白色/橙色 2-3 号芯: 白色/绿色 3-2 号芯: 橙色 4-6 号芯: 绿色 |
|
内芯构造 | 7 x 0,16 mm ∅ (双绞线) |
|
屏蔽 | 金属箔层压聚酯薄膜 镀锡铜网,包覆率 70% |
|
长度 | 3 m | |
质量 | 162,6 g | |
材料 | ||
无 LABS | 是 | |
无卤 | 是 | |
连接器 1 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 镍/金 | |
易燃性 | V-2 | |
连接器 2 | ||
主体 | PA,灰色 | |
接触表面 | 镍/金 | |
易燃性 | V-0 | |
电缆 | ||
护套 | PUR | |
磁芯绝缘 | PE | |
易燃性 | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 有接头电缆 (≤80V) |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4458A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6744 | ALL | 213 KB |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|